Kaltwasseraustritt Temperatur des Kaltwassers nach Austritt aus dem Kaltwassersatz 21 Kaltwassereintritt Temperatur des Kaltwassers vor Eintritt in den Kaltwassersatz 21 Kompressor Verdichter; Komponente des Kältekreis- laufs, in der das gasförmige Kältemittel komprimiert wird. 11, 17, 20, 21, 23, 25, 39, 41, 45, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 114, 115, 124, 125 Kompressorsanftanlauf Leistungsbegrenzung beim Einschalten des Kompressors 62, 63, 65, 97 Kompressortaktung Ein- und Ausschalten des Kompressors zum Erreichen einer Teillast 65, 97 Kondensator Verflüssiger; Komponente des Kältekreis- laufs in der das Kältemittel Wärme abgibt und seinen Aggregatszustand von gasförmig zu flüssig ändert 62, 63, 64, 89, 91, 92, 124 L Latenz Zeitintervall in der Telekommunikation, um das ein Ereignis verzögert wird 70 luftgekühlt Kältesystem nach Direktverdampferprinzip; Wärme wird über den Kältemittelkreis- lauf abtransportiert und an die Außenluft abgegeben 20, 37, 40, 41, 45, 72, 92, 96, 97, 111, 124, 125, 127 Luft-Luft-Wärmetauscher Komponente zur Wärmeübertragung zwischen zwei Luftströmen, ohne Vermischung der Luftströme 24, 55 Luftstromalarm Alarm, wenn der Luftdruck zu hoch oder zu niedrig ist 62, 63 130 M Microchannel-Technologie / -Kondensator Spezielle Ausführung von Wärmetauschern aus Aluminium mit sehr vielen kleinen Kanälen mit einem Durchmesser von etwa 1 mm. Das Ergebnis sind ein geringes Gewicht, geringe Kältemittelmengen, eine geringe Tiefe und dadurch niedrige luftseitige Druckverluste. 62, 63, 89, 92 Mix-Betrieb Mischbetrieb aus mechanischer Kühlung und Freier Kühlung 17, 18, 20, 21, 25, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 86, 88, 89, 90, 96, 97 Modularität / modular Eigenschaft etwas Ganzes (bestehend aus Modulen, Komponenten, Bauelementen, Baugruppen oder Bausteinen) auseinanderzunehmen oder zusammen- zusetzen 26, 54, 57, 58, 60, 70, 72, 73, 80, 83, 88, 95, 110 Monosplit Split-Klimaanlage mit einer Innen- und einer Außeneinheit 109 MSR-Peripherie Anbindung zur Mess-, Steuerungs- und Regelungs- technik 101 Multisplit Split-Klimaanlage mit einer Außeneinheit und mehreren Inneneinheiten 106, 108, 109 N Nennbetrieb Betriebszustand, für den ein Gerät bemessen und ausgelegt ist 50 O Ökodesign-Richtlinie Europäischer Rechtsrahmen für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte 95 P PDU Power Distribution Unit; Gerät zur Stromverteilung im Serverrack 73 Physische Einhausung Bauliche Maßnahme zur Trennung von kalter und warmer Luft bzw. Zuluft und Rückluft 46 Plug & play Einfache Installation und Inbetriebnahme von Geräten 60, 62, 63, 64, 66 Präzisionsklimatisierung / Präzisionsklimagerät Hochspezialisierte Klimasysteme, abgestimmt auf die Anforderungen sensibler Informations- und Kom- munikationstechnik. Präzisionsklimasysteme halten gradgenau die Raumtemperatur, regulieren exakt die relative Luftfeuchtigkeit, filtern die Luft und verteilen die gekühlte Luft intensiv und gleichmäßig im Raum. Sie sind für ausfallfreien Dauerbetrieb ausgelegt. 9, 15, 18, 26, 34, 36, 37, 41, 42, 44 R Rack Serverschrank; Gestell mit einem Montageraster, in das Server und andere IT- oder Netzwerkkomponen- ten montiert werden 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 70, 71, 72, 73, 76, 77 rackbasierte Kühlung Präzisionsklimageräte zur Kühlung direkt am Server- schrank 42, 44, 46, 48, 50 Rackdichte Physische und/oder thermische Auslastung eines Serverschranks 76 RAL-Farbe Normierte Farbe eines weltweiten Farbsystems 82 RDDC Rapid Deployment Data Centre; komplettes, vorgefertigtes Rechenzentrum in Form einer in sich abgeschlossenen, transportierbaren Einheit 82, 83 Redundanz Zusätzliches Vorhandensein funktional gleicher Komponenten oder Geräte zur Aufrechterhaltung des Betriebs bei Störungen oder Ausfall 20, 21, 39, 56, 92, 97, 122 relative Feuchte Luftfeuchtigkeit; Anteil des Wasserdampfs in der Luft 17, 19 Rückkühler Außengerät eines wassergekühlten Systems zur Wärmeabgabe an die Außenluft 25, 96, 125 Rückluft Von den Servern erwärmte Abluft 20, 21, 36, 44, 45, 46, 48, 49